RC-59S2000/VPE 500 - Styk zaciskany
1084920

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm2 ... 1 mm2, materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238325

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji