CR-10TS0,50-1,50/HYB/PW - Styk zaciskany
1680535

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, materiał styku: CuZn

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji