Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste

Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste

CLIPSAFE to innowacyjna seria wysokiej jakości produktów, w skład której wchodzą obudowy puste, obrobione obudowy puste i skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej i poliestru. Dzięki odpowiednim dopuszczeniom produkty CLIPSAFE można stosować w obszarze Ex. Obudowy wyróżniają się różnorodnością i wszechstronnością oraz możliwością dopasowania do aplikacji.

Go to Product Detail Page for item 0899099
C S6 A 480X480X210 - Pusta obudowa
C S6 A 480X480X210 - Pusta obudowa
0899099

Pusta obudowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 480 mm x 480 mm x 210 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Zawiasy z zamkiem obrotowym, Płyta montażowa, Klucz dwupiórowy, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Zawiasy z zamkiem obrotowym

Go to Product Detail Page for item 0899105
C S6 A 600X600X210 - Pusta obudowa
C S6 A 600X600X210 - Pusta obudowa
0899105

Pusta obudowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 600 mm x 600 mm x 210 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Zawiasy z zamkiem obrotowym, Płyta montażowa, Klucz dwupiórowy, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Zawiasy z zamkiem obrotowym

Go to Product Detail Page for item 0899096
C S6 A 382X458X210 - Pusta obudowa
C S6 A 382X458X210 - Pusta obudowa
0899096

Pusta obudowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 382 mm x 458 mm x 210 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Zawiasy z zamkiem obrotowym, Płyta montażowa, Klucz dwupiórowy, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Zawiasy z zamkiem obrotowym

Go to Product Detail Page for item 0899037
E S6 A 480X480X160 - Pusta obudowa
E S6 A 480X480X160 - Pusta obudowa
0899037

Pusta obudowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 480 mm x 480 mm x 160 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Płyta montażowa, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Płyta montażowa

Korzyści

  • Innowacyjny asortyment obudów ze stali nierdzewnej i poliestru jako podstawa indywidualnych skrzynek przyłączeniowych
  • Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom rozdzielczym i przyłączeniowym
  • Możliwość indywidualnego wyposażenia wszystkimi produktami z asortymentu firmy Phoenix Contact
  • Indywidualne wyposażenie w dowolne złączki szynowe systemu CLIPLINE complete dopuszczone do stosowania w obszarze Ex
  • Profesjonalne doradztwo i krótkie terminy dostaw dzięki globalnej sieci dystrybucyjnej

Rozwiązanie CLIPSAFE do każdego zastosowania

Obudowy puste
Obudowy puste w wykonaniu na zamówienie
Skrzynki przyłączeniowe z wyposażeniem na zamówienie
Obudowy puste

Wybierz z obszernego programu produktów obudowę pasującą do danej aplikacji. Na zamówienie są dostępne indywidualne wymiary i sposoby wykończenia powierzchni. Do zastosowań w obszarze Ex dostawa zawiera odpowiednie dopuszczenie komponentu zgodnie z ATEX i IECEx.

Obudowy puste w wykonaniu na zamówienie

Na zamówienie możemy dopasować obudowę poprzez odpowiednie gwinty, otwory i prostokątne wycięcia. Uwzględniane są standardy Ex zgodnie z normami ATEX i IECEx. Dostawa zawiera odpowiedni certyfikat zgodności komponentu.

Skrzynki przyłączeniowe z wyposażeniem na zamówienie

Puste obudowy CLIPSAFE mogą na życzenie być fabrycznie wyposażone w listwy ze złączkami i przepusty kablowe. Skrzynki przyłączeniowe do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem są dostarczane z odpowiednim certyfikatem zgodności z normami ATEX i IECEx.

Skrzynka przyłączeniowa z indywidualnym wykończeniem i wyposażeniem

Skrzynka przyłączeniowa z indywidualnym wykończeniem i wyposażeniem

Zapytanie o skrzynki przyłączeniowe Oferty na skrzynki przyłączeniowe i obrobione obudowy puste

Skrzynki przyłączeniowe mogą być wyposażone indywidualnie zgodnie ze specyfikacją klienta lub zaprojektowane do konkretnego zastosowania według wymogów klienta.
Aby złożyć zapytanie o indywidualne skrzynki przyłączeniowe i obudowy, skorzystaj z naszego wygodnego formularza. Swoje zapytanie przygotujesz w zaledwie kilku krokach:

  • Na podstawie pliku PROJECT complete
  • Na podstawie rysunku
  • Na podstawie specyfikacji

Możesz tutaj w prosty sposób opisać swoje wymagania, a my na podstawie tych danych opracujemy indywidualną ofertę.

Obudowy ze stali nierdzewnej w różnych wersjach i rozmiarach

Obudowy Ex CLIPSAFE ze stali nierdzewnej

Obudowy Ex ze stali nierdzewnej – stworzone specjalnie do obszarów Ex

Nowe obudowy ze stali nierdzewnej CLIPSAFE zapewniają szeroką ochronę aplikacji w środowiskach przemysłowych i technologicznych. Oferta obejmuje obudowy standardowe o wymiarach do 1000 x 1000 x 300 mm. Na zamówienie z obudów możemy wykonać skrzynki przyłączeniowe z dopuszczeniem ATEX i IECEx.

  • Innowacyjny program obudów ze stali nierdzewnej jako baza indywidualnych skrzynek zaciskowych
  • Bezpieczne stosowanie w ekstremalnych warunkach dzięki obudowom ze stali nierdzewnej AISI 316L/1.4404 (V4A) o grubości do 2 mm
  • Bezpieczna eksploatacja na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP66 zgodnie z normami EN 60529 i NEMA 4X zgodnie z normą NEMA 250
  • Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom przyłączeniowym
  • Indywidualny montaż dowolnych złączek szynowych z systemu CLIPLINE complete dopuszczonych do stosowania w obszarze Ex
  • Na zamówienie możliwość wyposażenia w komponenty sterownicze i interfejsowe posiadające stosowne dopuszczenie
  • Profesjonalne doradztwo i krótkie terminy dostaw dzięki globalnej sieci dystrybucyjnej
Puste obudowy poliestrowe Ex

Obudowy poliestrowe Ex CLIPSAFE

Obudowy poliestrowe Ex – skuteczna ochrona aplikacji

Szeroka oferta obudów poliestrowych Ex CLIPSAFE zapewnia skuteczną ochronę aplikacji w obszarze Ex. Na zamówienie z obudów możemy wykonać skrzynki przyłączeniowe z dopuszczeniem ATEX i IECEx.

  • Wszechstronność dzięki 35 solidnym obudowom Ex w czterech konstrukcjach, z których można wykonać indywidualną skrzynkę przyłączeniową
  • Oszczędność miejsca dzięki wersjom obudów z podwójnym poziomem oprzewodowania
  • Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom przyłączeniowym
  • Wszystko od jednego producenta, indywidualne wyposażenie w dowolne złączki szynowe systemu CLIPLINE complete dopuszczone do użytku w obszarze Ex
  • Bezpieczna eksploatacja na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP66 wg EN 60529
  • Na zamówienie możliwość wyposażenia w komponenty sterownicze i interfejsowe posiadające stosowne dopuszczenie
  • Profesjonalne doradztwo i krótkie terminy dostaw dzięki globalnej sieci dystrybucyjnej
Puste obudowy poliestrowe, skrzynki rozdzielcze

Obudowy poliestrowe Ex CLIPSAFE

Obudowy poliestrowe – wytrzymałe i wszechstronne

Seria obudów poliestrowych CLIPSAFE obejmuje solidne obudowy do zastosowań w środowisku przemysłowym i w obszarach niezagrożonych wybuchem w przemyśle przetwórczym. Z obudów wykonywane są na zamówienie skrzynki przyłączeniowe lub skrzynki rozdzielcze.

  • Wszechstronność dzięki 46 solidnym obudowom Ex w czterech konstrukcjach, z których można wykonać indywidualną skrzynkę przyłączeniową
  • Oszczędność miejsca dzięki wersjom obudów z dwoma poziomami oprzewodowania
  • Indywidualność dzięki wersjom z okienkiem i bez okienka
  • Wszystko od jednego producenta dzięki indywidualnemu wyposażeniu we wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact
  • Bezpieczna eksploatacja na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP66 wg EN 60529
  • Uniwersalność dzięki możliwości stosowania w temperaturach od -40°C do +100°C
  • Profesjonalne doradztwo i krótkie terminy dostaw dzięki globalnej sieci dystrybucyjnej
Dalsze informacje
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste

System CLIPSAFE to indywidualne, kompletne rozwiązanie do szaf sterowniczych. Dalsze informacje na temat skrzynek przyłączeniowych i obudów pustych znajdują się w naszej broszurze.

Do broszury
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste