C S6 A 350X500X160 - Skrzynka przyłączeniowa
0899073

Skrzynka przyłączeniowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 350 mm x 500 mm x 160 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Zawiasy z zamkiem obrotowym, Płyta montażowa, Klucz dwupiórowy, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Zawiasy z zamkiem obrotowym

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Innowacyjny program obudów ze stali nierdzewnej jako baza indywidualnych skrzynek zaciskowych
Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom zaciskowym
Możliwość zamontowania płyt kołnierzowych na czterech bokach obudowy, włącznie z uszczelnieniem
Dostosowanie obudów przez wykonanie gwintów, otworów i prostokątnych wycięć z uwzględnieniem normatywnych danych