Rozdzielnica na szynę DIN serii FDX 20 do złącza Plug-and-Play, wyposażona w 6 złączy LC-Duplex i 1 gniazdo Q-ODC 12-pinowe, mocowanie gniazda na spodzie (w razie potrzeby gniazdo można zamocować na górze). Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Rozdzielacz
1019679
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 12, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s