FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1
-
Moduł
1419978
Moduł 3 U z 1*12 wkładkami, typ: montowany w szafie rack moduł krosowy 19", stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 1*12, oznaczniki: aluminium, kolor: szary
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompaktowy kształt ze złączem MT
Plug & Play
Możliwość odblokowania z przodu bez specjalnych narzędzi
Wszystkie przyłącza z przodu
Zajmująca niewiele miejsca wkładka modułowa o wysokiej gęstości upakowania
Możliwość elastycznego montażu w nośniku modułów
Możliwość łatwej rozbudowy dzięki konstrukcji modułowej