Rozdzielnica na szynę DIN serii FDX-20 do złącza Plug-and-Play, wyposażona w 6 złączy LC-Quad i 1 gniazdo M17 MPO 24-pinowe, mocowanie gniazda na spodzie (w razie potrzeby gniazdo można zamocować na górze). Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku)
FOC-PP-17S24-LCD12-OM1
-
Rozdzielacz
1208053
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 24, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet
Szczegóły produktu
Typ produktu | Sieciowa puszka rozdzielcza |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 24 |
wygląd wtyku | LC-Duplex |
Liczba przewodów | 24 |
Liczba gniazd na moduły | 6 |
Ilość gniazd | 24 |
Klapka ochronna | tak |
Wyprowadzenie kabla | górze i na dole |
Tłumienie | ≤ 0,6 dB |
Środek transmisyjny | Światłowód |
Technika przyłączeniowa | |
Rodzaj przyłącza | Okrągłe złącze wtykowe M17 |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 115 mm |
Obudowa | |
Szerokość obudowy | 40 mm |
Parametry mechaniczne | |
Średnica feruli | 1,25 mm |
Kolor | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał feruli | PPS |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara (obudowa metalowa) |
Typ przewodu | Włókna szklane wielomodowde |
Rodzaj przewodu | Fan out |
Zewnętrzna średnica przewodu | ≤ 12,00 mm (6 mm) |
6 mm ... 12 mm | |
pojedyncze żyły, średnica | 2 mm |
Kabel światłowodowy | |
Liczba włókien | 24 |
włókno | GOF |
typ włókna | Światłowód szklany wielomodowy 62,5/125 µm |
Środek transmisyjny | Światłowód |
Tłumienie | ≤ 0,6 dB |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 55 °C |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Możliwe elastyczne przełożenie adaptera |
Numer artykułu | 1208053 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNHBC |
Klucz produktu | ABNHBC |
GTIN | 4063151275082 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 602,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 536,469 g |
Numer taryfy celnej | 85367000 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FOC-17P24-17P24-GL03/10 - Kabel połączeniowy 1087149
-
FOC-17P24-17P24-GL03/20 - Kabel połączeniowy 1087150
-
FOC-17P24-17P24-GL03/30 - Kabel połączeniowy 1087152
-
FOC-17P24-17P24-GL03/40 - Kabel połączeniowy 1087153
-
FOC-17P24-17P24-GL03/50 - Kabel połączeniowy 1087154
-
FOC-17P24-17P24-GL03/100 - Kabel połączeniowy 1087125
-
FOC-17P24-17P24-GL03/160 - Kabel połączeniowy 1087134
-
FOC-17P24-17P24-GL03/200 - Kabel połączeniowy 1087116
-
FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy 1087109
-
FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Panel krosowniczy 1087112
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1146520
-
FOC-17P24-17P24-GL03/60 - Kabel połączeniowy 1087148
-
FOC-17P24-17P24-GL03/70 - Kabel połączeniowy 1087155
-
FOC-17P24-17P24-GL03/80 - Kabel połączeniowy 1087156
-
FOC-17P24-17P24-GL03/90 - Kabel połączeniowy 1087127
-
FOC-17P24-17P24-GL03/110 - Kabel połączeniowy 1087128
-
FOC-17P24-17P24-GL03/120 - Kabel połączeniowy 1087130
-
FOC-17P24-17P24-GL03/130 - Kabel połączeniowy 1087132
-
FOC-17P24-17P24-GL03/140 - Kabel połączeniowy 1087123
-
FOC-17P24-17P24-GL03/150 - Kabel połączeniowy 1087133
-
FOC-17P24-17P24-GL03/170 - Kabel połączeniowy 1087122
-
FOC-17P24-17P24-GL03/180 - Kabel połączeniowy 1087120
-
FOC-17P24-17P24-GL03/190 - Kabel połączeniowy 1087117
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław