FOC-17P24-17P24-GL03/80 - Kabel połączeniowy
1087156

Seria M17 MPO z fabrycznie zamontowanymi wtykami światłowodowymi: 24-biegunowymi, wtyk-wtyk, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1 z przyłączem śrubowym, długość kabla światłowodowego: 80 m, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, instalacja na stałe w korytach grzebieniowych, podziemnych korytach grzebieniowych oraz rurach osłonowych do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącze jest małe i kompaktowe, o maksymalnej średnicy zewnętrznej 21 mm, co pozwala na instalację o dużej gęstości.
Gotowy zestaw złączy światłowodowych, nie wymaga spawania w miejscu montażu, Plug and Play
Stopień ochrony IP67, obudowa ze stali nierdzewnej, temperatura otoczenia -40 °C ... +85 °C, odpowiednie do zastosowań przemysłowych i w trudnych warunków otoczenia
Opancerzony kabel światłowodowy do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, niska gęstość dymu, bezhalogenowy, możliwość zamawiania standardowych długości od 10 m ... 200 m, indywidualne długości na zamówienie
Złącze posiada zintegrowaną pokrywę ochronną, dzięki czemu można ją wygodnie stosować w miejscu instalacji