WMS 50,8 (EX80)R CUS - Koszulka termokurczliwa
0800711

Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, zakres średnicy kabli: 16,9 ... 50,8 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowane lub nacinane, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 30000 mm, szerokość pola tekstowego: 80 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531