FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - Rozdzielacz
1343383

Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Optymalna wielkość i opatentowana półka na pigtaile do komfortowego łączenia i kompaktowych promieni gięcia.
Do łatwego podłączenia obiektowego