Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MCS-156X127-C-D-1018 - Rama obudowy
1524272

Rama obudowy, Element projektu z polem na opis, kolor: żółty (podobne RAL 1018)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom na pokrywie obudowy
Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Najczęściej zadawane pytania


Jakie kolory i inne opcje personalizacji są dostępne?

System modułowy pozwala na tworzenie własnych obudów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dostępnych jest kilka kolorów z palety RAL. Różne warianty ramek i dodatkowe akcesoria umożliwiają wiele sposobów połączeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskan... Zobacz więcej

System modułowy pozwala na tworzenie własnych obudów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dostępnych jest kilka kolorów z palety RAL. Różne warianty ramek i dodatkowe akcesoria umożliwiają wiele sposobów połączeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat indywidualizacji dla klienta.

Zobacz mniej

Czy istnieje sposób na połączenie komponentów ze sobą?

Zawias elastyczny, który można również doposażyć, utrzymuje pokrywę na obudowie i sprawia, że ręce nie są zajęte.


Jakie kolory są dostępne i możliwe?

Obudowa i płyta adaptera są dostępne w kolorze RAL7035 (jasnoszary). Ramki są dostępne w wersjach kolorystycznych RAL7035 (jasnoszary), RAL9005 (czarny), RAL5015 (błękitny) i RAL1018 (żółty cynkowy). Istnieje możliwość zamówienia wariantów kolorystyc... Zobacz więcej

Obudowa i płyta adaptera są dostępne w kolorze RAL7035 (jasnoszary). Ramki są dostępne w wersjach kolorystycznych RAL7035 (jasnoszary), RAL9005 (czarny), RAL5015 (błękitny) i RAL1018 (żółty cynkowy). Istnieje możliwość zamówienia wariantów kolorystycznych dostosowanych do potrzeb klienta. 

Zobacz mniej

Jakie są dostępne opcje zastosowań?

Obudowy nadają się szczególnie do zastosowania w instalacjach technicznych budynku lub w przemyśle. Jednak dzięki wszechstronnej i wytrzymałej konstrukcji obudowy możliwe są również inne obszary zastosowań.