SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR
-
Kabel zbiorczy
1693704
Kabel zbiorczy, zastosowanie: Skrzynka czujnika/siłownika, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M16, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie