MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2904903
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometr rezystancyjny 2-, 3-, lub 4-przewodowy, termopary, przyłącza sprężynowe, PLd. Zamiennik: 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Temperature transmitter |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Galwaniczna separacja | 4-drogowa, między wejściem / wyjściem / zasilaniem / wyjściem przekaźnikowym |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % (np. przy Pt 100, rozpiętość 300 K, 4 ... 20 mA) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Bezpieczna separacja wg IEC/EN 61010-1 |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna wejście/zasilanie | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście przekaźnikowe | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
Pobór mocy | < 2,4 W |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Rezystor | |
Napięcie | |
Pomiar | |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 850 °C |
Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
Zakres oporu, potencjometr | 0 Ω ... 50 kΩ |
liniowy zakres sygnału mV | -1000 mV ... 1000 mV |
Przełączanie: Przekaźnik | |
Opis wyjścia | 1 SIL/PL |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
materiał styków | AgSnO2, twarde złocenie |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (250 V DC) |
prąd załączalny maksymalny | 2 A (250 V AC) |
2 A (28 V DC) | |
0,2 A (120 V DC) | |
Sygnał | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (dla SIL; inne, dowolnie konfigurowane bez SIL) |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 22 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (przy 20 mA) |
zachowanie się przy błędzie czujnika | wg NE 43 lub dowolnie konfigurowalne |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | typ. 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Certyfikat | IBExU 10 ATEX B001 X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Certyfikat | IECEx IBE 10.0011 X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Dopuszczenie morskie | |
Oznaczanie | C, EMC2 |
Certyfikat | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Oznaczanie | d |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Galwaniczna separacja | 4-drogowa, między wejściem / wyjściem / zasilaniem / wyjściem przekaźnikowym |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2904903 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1521 |
Klucz produktu | DK1115 |
Strona katalogu | Strona 139 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356899277 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 310 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 180 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MACX MCR-I20 - Wtyk 2905680
-
MACX MCR-CJC - Wtyk 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław