MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
2904912
Programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne 2-, 3-, lub 4-przewodowe, termopary, przyłącza sprężynowe, PLd. Zamiennik: 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Temperature transmitter |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Galwaniczna separacja | 4-drogowa, między wejściem / wyjściem / zasilaniem / wyjściem przekaźnikowym |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 1000 ms (z SIL) |
700 ms (bez SIL) | |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % (np. przy Pt 100, rozpiętość 300 K, 4 ... 20 mA) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna wejście/zasilanie | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście przekaźnikowe | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Izolacja | Bezpieczna separacja wg IEC/EN 61010-1 |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
Pobór prądu typowy | < 100 mA (24 V DC) |
Pobór mocy | < 2,4 W |
Sygnał | |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Rezystor | |
Napięcie | |
Pomiar | |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 850 °C |
Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
Zakres oporu, potencjometr | 0 Ω ... 50 kΩ |
liniowy zakres sygnału mV | -1000 mV ... 1000 mV |
Przełączanie: Przekaźnik | |
Opis wyjścia | 1 SIL/PL |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
materiał styków | AgSnO2, twarde złocenie |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (250 V DC) |
prąd załączalny maksymalny | 2 A (250 V AC) |
2 A (28 V DC) | |
0,2 A (120 V DC) | |
Sygnał | |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (dla SIL; inne, dowolnie konfigurowane bez SIL) |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 22 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (20 mA) |
zachowanie się przy błędzie czujnika | wg NE 43 lub dowolnie konfigurowalne |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Parametry bezpieczeństwa | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 44 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 6 V |
Max. prąd wyjścia Io | 7,4 mA |
Max. moc wyjścia Po | 11 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC/DC |
IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 1,3 µF |
10 mH / 1,7 µF | |
1 mH / 2,6 µF | |
0 mH / 10 µF | |
IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 6,8 µF |
10 mH / 9,2 µF | |
1 mH / 15 µF |
Wskaźnik stanu | LED napięcie zasilania, PWR (zielona) |
dioda LED czerwona, migająca (błąd przewodu, czujnika, ERR) | |
dioda LED czerw. (błąd mod., ERR) | |
LED żółty (wyjście przekaźnikowe) |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | typ. 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Wstrząsy (eksploatacja) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | 5g (IEC 60068-2-6) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
Certyfikat | IBExU 10 ATEX 1044 |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
Certyfikat | IECEx IBE 10.0004 X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
Dopuszczenie morskie | |
Oznaczanie | C, EMC2 |
Certyfikat | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Oznaczanie | d |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
Galwaniczna separacja | 4-drogowa, między wejściem / wyjściem / zasilaniem / wyjściem przekaźnikowym |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2904912 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3512 |
Klucz produktu | DK1215 |
Strona katalogu | Strona 170 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356899666 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 310,56 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 180 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Wtyk 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Wtyk 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław