MACX MCR-EX-TS-I-OLP-C
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
1012248
Ex i-Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej do przesyłania maks. 2 sygnałów z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych poprzez 4 mA ... 20 mA. HART, Wzmacniacze separacyjne Ex i z zabezpieczeniem funkcjonalnym SIL, Konfiguracja zamówienia, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Przyłącze śrubowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| liczba kanałów | 2 |
| Konfiguracja | Oprogramowanie |
| HART | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Oprogramowanie |
| HART | |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 0,8 s (TC) |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
| Napięcie probiercze | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne |
| 12 V DC ... 42 V DC (Standard) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL aktywny) | |
| 12 V DC ... 30 V DC (Ex) | |
| Sygnał | |
| Sygnał wejściowy | Temperatura |
| Pomiar | |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakres napięcia wejściowego | -20 mV ... 100 mV (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 5 mV) |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
| możliwe do stosowania typy czujników (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Zakres pomiaru temperatury | -250 °C ... 2500 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Liniowy zakres oporu | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 10 Ω) |
| Sygnał: Prąd | |
| Konfigurowalne/programowalne | nie |
| Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 23 mA |
| Obciążenie | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Kodowanie HART | FSK ± 0,5 mA |
| Wersja HART | 7 |
| Szybkość transmisji | 1200 Baud |
| Filtr częstotliwości sieciowej | 50/60 Hz |
| Rezystor komunikacji | ≥ 250 Ω |
| Opóźnienie załączenia | 10 s (HART) |
| 28 s (Wartość pomiarowa) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Gniazdo pomiarowe | |
| Średnica maksymalna | 2 mm |
| Instalacja Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 |
| Komunikacja danych (bypass) | |
| Obsługiwane protokóły | HART |
| Wskaźnik stanu | LED (czerwona) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,5 mm |
| Wysokość | 112,5 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL aktywny) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Wysokość | ≤ 4000 m (ponad NN) |
| Klasa Klimatyczna | B2 |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certyfikat | EPS 17 ATEX 1 130 X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certyfikat | IECEx EPS 17.0076X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Oznaczanie | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
| NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| CSA | |
| Oznaczanie | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
| NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Systematic Capability | |
| Oznaczanie | 3 |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1012248 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK1243 |
| Klucz produktu | DK1243 |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
GW HART USB MODEM - Adapter kablowy 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław