MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
1052652
Przekładnik pomiarowy temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym: przekształca sygnały termometrów rezystancyjnych znajdujących się w obszarze zagrożonym wybuchem i transmituje sygnał 0/4–20 mA obciążenia w bezpiecznym obszarze. Dowolnie programowalny, 3-drożna separacja, SIL, połączenie Push-in, konfiguracja zamówienia.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| Zastosowanie | Temperatura |
| liczba kanałów | 1 |
| Konfiguracja | Oprogramowanie |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Oprogramowanie |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Typowy współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Typowy błąd transmisji | 0,1 % (np. przy Pt 100, rozpiętość 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Separacja galwaniczna | |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Izolacja | Bezpieczna separacja |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Straty mocy | ≤ 0,76 W |
| Pobór mocy | ≤ 1 W |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy | Temperatura |
| Rezystor | |
| Pomiar | |
| Opis wejścia | iskrobezpieczny |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 850 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
| Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Zakres oporu, potencjometr | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω (na przewód) |
| Prąd zasilania czujnika | 10 µA ... 210 µA (do 2 x 210 µA przy 3-przewod.) |
| Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | ≥ 50 K |
| Sygnał: Prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | ≥ 21 mA |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω |
| Pulsacja wyjścia (prąd) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| zachowanie się przy błędzie czujnika | dowolnie definiowane |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) | |
| 20 ... 16 (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Parametry bezpieczeństwa: Złączki szynowe: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | 44 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 6 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 16,6 mA (RTD w wersji 4-przewodowej) |
| 13 mA (Termometr rezystancyjny w wersji 3-przewodowej) | |
| 7,1 mA (Termometr rezystancyjny w wersji 2-przewodowej) | |
| 16,6 mA (2 termometry rezystancyjne w wersji 2-przewodowej) | |
| 13 mA (Potencjometr) | |
| Max. moc wyjścia Po | 25,2 mW (liniowy) |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Strefa 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 555 nF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Dioda LED czerwona, miga 2,8 Hz (błąd przewodu/czujnika na wejściu lub wyjściu, ERR) | |
| Dioda LED czerwona, migająca 1,4 Hz (tryb symulacji, ERR) | |
| Dioda LED czerwona, świeci się (błąd modułu, ERR) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,5 mm |
| Wysokość | 107,9 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Napięcie probiercze | 2,25 kV |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
| Napięcie probiercze | 2 kV |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC |
| Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 49 °C |
| Napięcie probiercze | 1,75 kV |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC |
| Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Informacja | dodatkowo EN 61326 |
| ATEX | |
| Oznaczanie | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Certyfikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Oznaczanie | 2 |
| INMETRO | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1052652 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK1215 |
| Klucz produktu | DK1215 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 179 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 172,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 5,602 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1136500
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
Wejście dla termometru oporowego i nadajnika oporowego, [Ex ia] IIC
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "ec" (EN 60079-7)
3-drożna separacja galwaniczna
Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
Konfiguracja poprzez oprogramowanie (FDT-DTM): typ czujnika, sposób podłączenia, zakres pomiarowy, jednostka pomiaru, filtr, sygnał alarmowy i zakres wyjściowy.
Wyjście: 0 mA ... 20 mA lub 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław