QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - Przepust kablowy
1411389

Przepusty kablowe QUICKON do obszaru Ex, 4-pinowy+PE 1,0 mm2... 2,5 mm2, z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 6 mm ... 11 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyłączami konektorowymi do tulejek wtyków płaskich.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym wetknięciem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
Racjonalność - w przypadku stosowania przpustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów