PACT RCP-4000A-1A-D140-3M-UV - Przekładnik prądowy
1058044

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i odpornej na promieniowanie UV cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 450 mm, średnica: 140 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne