Przekaźnik sprzęgający bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 5 zestyki zwierne, 1 zestyki rozwierne, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa
Nasze przekaźniki sprzęgające SIL z certyfikatem TÜV do bezpiecznego włączania i wyłączania umożliwiają separację galwaniczną sygnałów do SIL 3. Różne funkcje diagnostyki, takie jak zintegrowany test okresowy czy Line Load Monitoring, pozwalają na zredukowanie przestojów do niezbędnego minimum. Przekaźniki sprzęgające SIL 3 z ATEX, G3-Coating o zakresie temperatury do 70 stopni nadają się idealnie do zastosowania w przemyśle przetwórczym.
Bezpieczny przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 5 zestyków zwiernych, 1 zestyk rozwierny, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm
Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 tor zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, stała złączka z zaciskiem śrubowym
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, zestyki wyłączają się z opóźnieniem (0,3 ... 3 s), kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, bez opóźnienia, kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
1-kanałowe rozszerzenie zestyków z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, regulacja opóźnienia wyłączenia w zakresie 0,5 ... 30 sekund, kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm
Przekaźnik sprzęgający bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 3 zestyki zwierne, 3 zestyki rozwierne, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High Demand i Low Demand, sprzęga sygnały cyfrowe z urządzeniami peryferyjnymi, wejście szerokozakresowe 24 V...230 V, 2 tory zezwolenia (1x do 60 V, 1x do 250 V) 1 tor sygnału zwrotnego, do zastosowań Safe State Off, wtykowa złączka szynowa Push-in
1- lub 2-kanałowe rozszerzenie zestyków z wejściem szerokozakresowym, 4 zestyki rzwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, w połączeniu z urządzeniem bazowym do kat. 4 PL e wg EN ISO 13849, wtykowy terminal śrubowy, szerokość 22,5 mm
Bezpieczny przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High- i Low-Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, jeden tor prądowy zezwolenia, jeden zestyk sygnalizacyjny, moduł do aplikacji Safe-State-Off, filtr impulsów testowych, bezpiecznik, wtykowe przyłącze Push-in, szerokość 17,5 mm
Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa do procesów ciągłych
Jakie jest zadanie przekaźnika sprzęgającego bezpieczeństwa?
Wymagania dla przekaźników bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym znacznie różnią się od wymagań w „standardowych” zakładach produkcyjnych. Inne wymagania musi spełniać również technika bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Przekaźniki sprzęgające bezpieczeństwa są stosowane często w systemach technologicznych do zapewnienia separacji galwanicznej i wzmocnienia mocy sygnałów elektrycznych bezpieczeństwa funkcjonalnego. Aby spełnić różne wymagania przemysłu przetwórczego, firma Phoenix Contact zaprojektowała przekaźniki sprzęgające z certyfikatem SIL.
Do czego jest potrzebny przekaźnik sprzęgający z certyfikatem SIL?
Phoenix Contact posiada w swojej ofercie przekaźniki sprzęgające oraz sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu. Wymuszone przełączanie zapobiega mechanicznie jednoczesnemu zamknięciu zestyku zwiernego i rozwiernego. Technologia ta zapewnia zatem najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne.
Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa posiadają dodatkowo certyfikat SIL. SIL to poziom nienaruszalności bezpieczeństwa i skuteczna metoda do oceny niezawodności systemu. Poziomy SIL 1, SIL 2 i SIL 3 należy rozpatrywać zawsze w zależności od zagrożenia.
W przypadku wyboru naszego przekaźnika sprzęgającego z certyfikatem SIL nie trzeba przeprowadzać oceny. Przekaźniki sprzęgające SIL przeszły badania i uzyskały certyfikat niezależnego instytutu. Spełniają zatem wszystkie kryteria bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ponadto wbudowany filtr impulsów testowych umożliwia zaawansowaną diagnostykę.
Właściwości przekaźników sprzęgających PSR
W ofercie firmy Phoenix Contact znajdują się przekaźniki sprzęgające z certyfikatem SIL do bezpiecznego włączania (Fire and Gas lub Energized to Safe) oraz do bezpiecznego wyłączania (Emergency Shutdown lub De-energized). Nasze sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa spełniają specjalne wymagania przemysłu przetwórczego, między innymi do obszarów Ex.
- Przekaźniki sprzęgające SIL z zestykami o wymuszonym przełączaniu
- Badania i certyfikat wydany przez niezależne instytuty badawcze, jak TÜV-Rheinland
- Wejście szerokozakresowe z wersjami napięcia 24 V DC, 115 V AC lub 230 V AC
- Zastosowana technologia przekaźnikowa jest zgodna z G3 wg ISAS71.04-1985 i dopuszczona do użytku w atmosferze korozyjnej
- Możliwość łatwego wykonywania testów okresowych
- Zaawansowane możliwości diagnostyczne dzięki filtrowi impulsów testowych
- Do pracy w trybie rzadkiego przywołania (Low Demand) i częstego przywołania (High Demand)
- Certyfikat SIL 3 wg IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 i EN 746-2
- Dopuszczenia ATEX
Rodziny produktów
Do wyboru są kompaktowe przekaźniki z rodziny produktów PSRmini oraz klasyczna seria PSRclassic o standardowej konstrukcji i kształcie.
Przekaźniki sprzęgające PSRmini zapewniają oszczędność miejsca do 70%
Kompaktowe sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini
Przekaźniki PSRmini mają szerokość od 6 mm. Są to najwęższe na rynku przekaźniki sprzęgające SIL.
- Szerokość 6,8 mm, 12,5 mm i 17,5 mm
- Do bezpiecznego włączania i bezpiecznego wyłączania
- Diody LED umożliwiają diagnostykę spełniającą kryteria SIL bezpośrednio na module
- Od 1 do 3 torów zezwolenia
- Aktywne sygnalizowanie błędów przez filtr impulsów testowych DCS bezpośrednio do sterownika skraca czas przestoju w czasie planowanych prac konserwacyjnych
Klasyczne przekaźniki sprzęgające PSRclassic do bezpiecznego wyłączania
Klasyczne, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic
Seria PSRclassic obejmuje przekaźniki sprzęgające SIL do bezpiecznego wyłączania. Klasyczne przekaźniki sprzęgające wyróżniają się dużym wyborem funkcji i wersji. Szerokość obudowy jest zgodna ze standardami rynkowymi.
- Szerokość od 17,5 mm
- Przekaźniki sprzęgające SIL do bezpiecznego wyłączania
- 3 zestyki bezpieczeństwa i zwielokrotnienie zestyków
Kompatybilne z popularnymi systemami bezpieczeństwa
Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa są dostosowane do układów sterowania w przemyśle przetwórczym.
Należą do nich Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (Triconex® System)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Łatwy i szybki test okresowy
Zestyki o wymuszonym przełączaniu umożliwiają łatwą i szybką diagnostykę. Zapewnia to skrócenie do minimum czasu przestoju podczas planowych prac serwisowych.
Prosty test okresowy
- Aktywne sygnalizowanie błędu przez A1 wizualnie na urządzeniu
- -Przetwarzanie sygnału zestyku rozwiernego o wymuszonym przełączaniu (DO)
Line Monitoring
- Diagnostyka w DO
Termination Carrier i PSRmini: unikalna gęstość upakowania w szafie sterowniczej
Okablowanie systemowe przy użyciu Termination Carrier
PSRmini i PSRclassic mogą być zamontowane w modułach Termination Carrier. Pozwalają na redukcję oprzewodowania i przyspieszają montaż.
Dzięki spójnej koncepcji oraz specjalnej technologii profile Termination Carrier umożliwiają uniknięcie błędów oprzewodowania i ich czasochłonnego lokalizowania. Termination Carrier możemy dostosować do indywidualnych potrzeb.
Elastyczny system krosowania I/O firmy Phoenix Contact
Elastyczny system krosowania I/O
Smart I/O, czyli uniwersalne moduły we/wy oferują całkowicie nowe możliwości w przemyśle przetwórczym zarówno do nowych, jak i modernizowanych instalacji.
Elastyczny system krosowania I/O firmy Phoenix Contact pomaga zapewnić prawdziwą „uniwersalność" we/wy na poziomie interfejsu i poziomie krosowania. System składa się:
z kombinacji standardowego modułu podstawowego i wymiennych Input Output Accessories (IOA) z różnymi funkcjami elektrycznymi.
Najważniejsze cechy
- Elastyczna konfiguracja kanałów do specjalnych funkcji z wymiennymi IOA
- Łatwa obsługa i szybka wymiana wtykowych IOA
- Bezbłędne oprzewodowanie dzięki specjalnym kodowaniom
- Niezawodna ochrona sygnału dzięki ekranowaniu zintegrowanemu w elemencie bazowym
- SIL 3 wg IEC 61508