Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne

Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne

Przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają m.in. niezawodne przełączanie w automatyce przemysłowej. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu. Przekaźniki sprzęgające, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia dyspozycyjności systemu.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Nowe produkty

PLC-INTERFACE z bezpiecznikiem elektronicznym na szynie DIN
Moduł inwertera PLC-INTERFACE na szynie DIN

Moduły przekaźnikowe – przełączanie i zabezpieczanie

Kompaktowy bezpiecznik elektroniczny

PLC-INTERFACE oferuje innowacyjne połączenie interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości zaledwie 6,2 mm, co zapewnia więcej miejsca w szafie sterowniczej. Prąd znamionowy i charakterystyka wyłączania mogą być konfigurowane indywidualnie za pomocą przełączników DIP na urządzeniu.

Najważniejsze cechy

  • Konfiguracja za pomocą przełączników DIP
  • Bezpiecznik elektroniczny (wyłącznik automatyczny) z fizycznym rozłączeniem za pomocą przekaźnika
  • Kompatybilny z modułami przekaźnikowymi PLC-INTERFACE
  • Prosta rozbudowa funkcjonalna istniejących systemów
  • Oszczędność miejsca: szerokość tylko 6,2 mm

Korzyści

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki połączeniu interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości 6,2 mm
  • Łatwiejsze oprzewodowanie dzięki rozbudowanym akcesoriom, możliwościom łączenia i okablowaniu systemowemu
  • Prosta integracja systemu i rozbudowa funkcjonalna istniejących instalacji dzięki kompatybilności z modułami przekaźnikowymi PLC-INTERFACE

Moduły przekaźnikowe – inwersja sygnałów

Kompaktowa inwersja sygnałów (PNP/NPN)

Moduł inwertera to rozwiązanie o szerokości 6,2 mm do inwersji sygnałów PNP na NPN i odwrotnie. Dzięki temu elementowi sprzęgającemu można wykorzystać wszystkie zalety systemu przekaźników PLC-INTERFACE, aby zrealizować różne typy układów z zaciskami Push-in i zaciskami śrubowymi.

Najważniejsze cechy

  • Odwraca sygnały wyjść tranzystorowych NPN na wyjścia PNP oraz sygnały PNP na sygnały NPN
  • Szerokość: 6,2 mm
  • Z zaciskami śrubowymi lub Push-in
  • Zakres temperatury roboczej do +60°C
  • Maksymalna częstotliwość transmisji: 15 kHz
  • Możliwości łączenia

Korzyści

  • Prosta inwersja sygnałów (PNP/NPN i odwrotnie) na szynę DIN
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej szerokości 6,2 mm
  • Elastyczne połączenie dzięki wersjom z zaciskami Push-in i zaciskami śrubowymi
  • Kompatybilność dzięki systemowi przekaźników PLC-INTERFACE z możliwościami łączenia i oznakowania. Kompaktowe moduły przekaźnikowe są częścią systemu COMPLETE line

PLC-INTERFACE z wyłącznikiem elektronicznym

Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii PLC-INTERFACE

Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii PLC-INTERFACE

Kompaktowe moduły przekaźnikowe

Uniwersalna seria PLC-INTERFACE oferuje szeroki wybór różnych wtykowych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych.
Dostępne są następujące wersje specjalne:

  • Seria do połączenia czujników lub urządzeń wykonawczych
  • Seria z filtrem do długich przewodów sterowniczych
  • Moduły przełączników do obsługi ręcznej
  • Przekaźniki półprzewodnikowe
  • Przekaźniki Ex do zastosowań w strefie 2
  • Hybrydowe przekaźniki półprzewodnikowe o długiej żywotności
  • Moduły przekaźnikowe do zastosowań w kolejnictwie
  • Moduły przekaźnikowe do wysokich prądów załączania
  • Przekaźniki nawrotne do silników prądu stałego

Korzyści ze stosowania naszych kompaktowych modułów przekaźnikowych

  • Szeroka oferta produktów obejmująca wersje specjalne do różnych aplikacji
  • Optymalizacja instalacji dzięki różnym akcesoriom
  • Niewielka szerokość 6,2 mm z wtykowymi przekaźnikami elektromechanicznymi i półprzewodnikowymi
  • Technika przyłączeniowa do wyboru: śrubowa, sprężynowa lub Push-in
  • Funkcje logiczne z PLC logic
  • Szybkie połączenie wtykowe między sterownikiem a przekaźnikiem elektromagnetycznym dzięki adapterom okablowania systemowego
  • Kompaktowe moduły przekaźnikowe są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii RIFLINE complete

Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii RIFLINE complete

System uniwersalnych przekaźników przemysłowych – od przekaźnika sprzęgającego i przekaźnik czasowy po zamiennik stycznika miniaturowego

Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.

Korzyści ze stosowania naszego systemu przekaźników przemysłowych

  • Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum standardowych zastosowań przekaźników
  • Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
  • Proste przekształcenie w przekaźnik czasowy poprzez wtykowy moduł funkcyjny
  • Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
  • Dostępny jako kompletny moduł lub system modułowy
  • System uniwersalnych przekaźników przemysłowych jest częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact to podstawowe urządzenia do sterowania jednokanałowego. Przekaźniki sprzęgające służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia sygnałów.

Korzyści ze stosowania naszych przekaźników sprzęgających z zestykami o wymuszonym przełączaniu

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu wg normy EN 50205
  • Niezawodna wymiana sygnałów między dwoma systemami z funkcją sygnalizacji zwrotnej
  • Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
  • Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
  • Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum zastosowań standardowych
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex

Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex

Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex – bezpieczne przełączanie

Moduły przekaźnikowe umożliwiają niezawodne rozdzielanie i przełączanie sygnałów również w obszarach zagrożonych wybuchem. Przekaźniki mają niezbędne dopuszczenia Ex do strefy 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Korzyści ze stosowania naszych modułów przekaźnikowych do obszaru Ex

  • Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki specjalnym dopuszczeniom
  • Elastyczność dzięki różnym technikom przyłączeniowym
  • Szybkie rozdzielanie potencjałów dzięki mostkom
  • Oszczędność miejsca dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 6,2 mm
  • Niezawodne podłączenie do okablowania systemowego za pomocą adaptera V8
  • Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźnik pomocniczy do obsługi i przełączania w obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Przekaźnik pomocniczy z modułem podstawki

Przekaźnik pomocniczy do obsługi i przełączania w obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Przekaźniki pomocnicze nadają się idealnie do zastosowania w urządzeniach do sterowania i monitorowania. Zapewniają separację galwaniczną między obwodem pomocniczym a obwodem sterowania. Jednocześnie przekaźniki pomocnicze wykazują niewielkie zużycie energii mimo wysokiej zdolności łączeniowej. Dzięki temu nadają się idealnie np. do stacji elektroenergetycznych.

Przekaźnik uruchamia wszystkie zestyki jednocześnie, bez przełączania dźwigni. Wtykowe przekaźniki pomocnicze montuje się szybko i bezpiecznie na odpowiednim module podstawki.

Korzyści ze stosowania naszych przekaźników pomocniczych

  • Niezawodność i trwałość dzięki wysokiej zdolności łączeniowej
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Łatwe uruchamianie dzięki konfekcjonowanym złączom