PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2963983
Przekaźnik bezpieczeństwa do oburęcznych urządzeń sterujących wg ISO 13851 typ IIIC do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, monitorowanie równoczesności < 0,5 s, 2 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, bezpieczna separacja, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do urządzeń oburęcznego sterowania wg ISO 13851 typu IIIC
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Wysterowanie 2-kanałowe
Kontrola jednoczesności < 0,5 s
Aktywacja automatyczna
Dwa tory zwolnienia blokady i jeden tor sygnalizacyjny