PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2963938
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, praca 2-kanałowa, 2 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRclassic |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Wysterowanie | 2-kanałowe |
Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcałk. maks. = 2,04 W + 14,4 W) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
Informacje ogólne | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Pobór mocy na US | typ. 1,68 W (DC) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 70 mA |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,85 ... 1,1 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 70 mA DC |
Prąd załączenia | < 3,5 A (Δt = 3 ms przy Us) |
< 100 mA (Δt = 500 ms, przy Us/Ix na S12) | |
> -100 mA (Δt = 300 ms, przy Us/Ix na S22) | |
< 6 mA (przy Us/Ix na S34) | |
Pobór prądu | typ. 38 mA (S12) |
typ. -38 mA (S22) | |
typ. 1 mA (przy Us/Ix na S34) | |
Napięcie w obwodzie wejścia, startu i powrotu | ok. 24 V DC |
Czas filtrowania | 5 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Impulsy testowe niedozwolone | |
Czas zadziałania typowo | 150 ms (uruchomienie automatyczne) |
Typ. czas przyciągania przy Us | 250 ms (przy wysterowaniu A1 przy Us) |
typowy czas opadania | 20 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika) |
45 ms (przy przywołaniu przez A1) | |
Równoczesność | ∞ |
Czas ponownej gotowości | 1 s (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
< 1 s (Czas rozruchu) | |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | ok. 50 Ω (Obwód wejściowy i uruchamiający przy US) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
Rodzaj zestyku | 2 prądowe tory zezwolenia |
1 tor sygnalizacyjny | |
materiał styków | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 10 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Zestyk zwierny) |
prąd załączalny maksymalny | 6 A |
Min. prąd załączalny | 10 mA |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Tory zwolnienia blokady) |
36 A2 (Prądowy tor sygnalizacyjny 31/32) | |
Moc łączeniowa, min | 100 mW |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG (Tory zwolnienia blokady) |
4 A gL/gG (Tory prądowe zezwolenia Low Demand) | |
6 A gL/gG (Tor komunikacyjny prądowy) |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 112 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 2963938 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA113 |
Klucz produktu | DNA113 |
GTIN | 4017918904777 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 193,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 191,43 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 25cda955-a831-4037-9eab-8a8e1e658c85 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Wysterowanie 2-kanałowe
2 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław