PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Przekaźniki bezpieczeństwa
2981813

Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, aktywacja automatyczna lub ręczna, 2 zestyki zwierne z opóźnionym wyłączaniem 0,1 s ... 30 s, wtykowa złączka szynowa Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Max. 3 styki bez opóźnienia i 2 styki z opóźnionym odpadaniem
Aktywacja ręczna i automatyczna
Do kat. 3/4 i PL d/e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Etykiety ochronne chroniące przed manipulowaniem ustawionego czasu (PSR-ESD-300) lub elektroniczne środki ochrony przed manipulacjami (PSR-ESD-30)
Ustalone czasy opóźnienia 0,1 s  ... 30 s