PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - Przekaźniki bezpieczeństwa
2981486

Przekaźnik bezpieczeństwa do łączników zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa magnetycznego oraz do barier świetlnych, do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, 2 zestyki zwierne, interfejs TBUS, aktywacja automatyczna lub manualna, wtykowe złącza śrubowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Modułowy system z rozszerzeniem TBUS
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
2 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe