PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2904951
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączników zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 1, kat. 1, PL c, w zależności od zastosowania do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1-kanałowe, monitorowana aktywacja ręczna, 1 prądowy tor zezwolenia,US = 24 V DC, stałe przyłacza śrubowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRmini |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Przełączniki magnetyczne | |
Wysterowanie | 1-kanałowe |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | < 175 ms |
typowy czas opadania | < 20 ms (przy wysterowaniu przez A1 lub S12) |
Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
Czas ponownej gotowości | < 500 ms |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Pcałk. maks. = 1,2 W +1,8 W) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV między obwodem wejściowym a ścieżką wyzwalającą Izolacja podstawowa 4 kV między wszystkimi torami prądowymi a obudową |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 42 mA |
Pobór mocy na US | typ. 1 W |
Prąd załączenia | 4,5 A (Δt < 120 µs przy Us) |
Czas filtrowania | 1 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
Cyfrowe: Obwód czujników (S12) | |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
Liczba wejść | 1 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (do bezpiecznego wyłączania; w S12) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA (do bezpiecznego wyłączania; w S12) |
Prąd załączenia | < 20 mA (dla US) |
Czas filtrowania | maks. 1,5 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa | |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 5 mA (dla US) |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 1 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Prąd załączenia | < 10 mA |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 10 mA |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia (13/14) | |
Opis wyjścia | zestyki zwierne bezpieczne |
Liczba wyjść | 1 (bezzwłoczny) |
Rodzaj zestyku | 1 prądowy tor zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia) | |
Moc łączeniowa | min. 60 mW |
Prąd załączenia | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,1 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG (Zestyk zwierny) |
4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
Sygnalizacja: M1 | |
Opis wyjścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wyjść | 1 (cyfrowy, PNP) |
Napięcie | 22 V DC (Us - 2 V) |
Prąd | maks. 100 mA |
prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 1 ms przy Us) |
Zabezpieczenie zwarciowe | nie |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | nie |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 |
Długość odizolowania | 12 mm |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Wskaźnik stanu | 2 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Szerokość | 6,8 mm |
Wysokość | 93,1 mm |
Głębokość | 102,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PBT |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 1 (zależnie od aplikacji, do kat. 4) |
Performance Level (PL) | c (zależnie od aplikacji, do PL e.) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (zależnie od aplikacji, do SIL 3) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (zależnie od aplikacji, do SIL 3) |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (zależnie od aplikacji, do SIL 3) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 2904951 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA171 |
Klucz produktu | DNA171 |
Strona katalogu | Strona 215 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356904995 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 88,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 69 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a0e07d0f-877c-4643-8319-37555236be4e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
W zależności od aplikacji do kat.ˆ4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061
Niewielka szerokość obudowy tylko 6,8 mm
Wysterowanie 1-kanałowe
1 tor prądowy zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe
Aktywacja ręczna kontrolowana
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław