PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Przekaźniki bezpieczeństwa
1301404

Zestaw składający się z 35 szt. przekaźników bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego, do drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 2, kat. 3, PL d, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, monitorowane uruchomienie, ręczne lub automatyczne, 3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny, US = 24  V DC, złączka z zaciskiem śrubowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu










Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 3/PL d wg EN ISO 13849-1, SIL 2 wg EN IEC 62061, SIL 2 wg IEC 61508
3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna