PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC - Przekaźniki bezpieczeństwa
1082024

Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i siatek świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka z zaciskami śrubowymi

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1,  3 wg EN IEC 62061
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
3 tory prądowe zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Wykrywanie zwarcia skrośnego