PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SC
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
1332276
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłącznika zatrzymania awaryjnego do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 iskrobezpieczne wejścia do strefy 0, 2 tory prądowe zezwolenia, automatyczne lub ręczne, monitorowane uruchomienie, złączka z zaciskiem śrubowym, US = 24 V DC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRmini |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | < 100 ms (ręczny kontrolowany start) |
< 100 ms (uruchomienie automatyczne) | |
Typ. czas przyciągania przy Us | < 100 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
typowy czas opadania | < 20 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika) |
< 20 ms (przy przywołaniu przez A1) | |
Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu po włączeniu napięcia zasilania) |
Czas ponownej gotowości | 1 s (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
Czas trwania impulsu uruchomienia | ≥ 500 ms (start ręczny) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,82 W (US = 30 V, IREL² = 72 A², UContactVoltageDrop = 0,2 V, Pcałk. maks. = 1,42 W + 6,2 W) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +25 % (zabezpieczenie zewnętrzne) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 55 mA |
Prąd załączenia | typ. 6 A (Δt = 200 s, przy US) |
Czas filtrowania | 1 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Pobór mocy na UD | typ. 1,32 W |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
Cyfrowe: Obwód czujników (S12, S22) | |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 5 V ... 9 V (S12) |
1 V ... 2,5 V (S22) | |
Prąd załączenia | < 4 mA (Δt = 500 µs przy Us) |
Czas filtrowania | Wysokie impulsy testowe i niskie impulsy testowe są niedozwolone |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 200 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 4 mA (typ. przy US) |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
NPN | |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 5 V ... 9 V |
Prąd załączenia | < 4 mA (typ. przy US, Δt 100 ms) |
Czas filtrowania | Wysokie impulsy testowe i niskie impulsy testowe są niedozwolone |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 200 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 4 mA (typ. przy US) |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia (13/14, 23/24) | |
Opis wyjścia | po 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bezpotencjałowe |
Liczba wyjść | 2 (bezzwłoczny) |
Rodzaj zestyku | 2 prądowe tory zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 12 V |
maks. 250 V AC/DC () | |
Moc łączeniowa | min. 60 mW |
Prąd załączenia | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | 0,1 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
Sygnalizacja: M1 | |
Opis wyjścia | PNP |
nie związanych z bezpieczeństwem | |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie | ok. 22 V DC (Us - 2 V) |
Prąd | maks. 100 mA |
prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 1 ms przy Us) |
Obciążenie rezystancyjne | min. 220 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
Bezpiecznik na wyjściu | ≤ 200 mA (w przypadku zastosowań z wymaganiami dotyczącymi rodzaju zabezpieczenia przed zapłonem "ia", patrz rozdział "Instalacja w obszarach zagrożonych wybuchem") |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Parametry bezpieczeństwa: Wykonanie iskrobezpieczne (S11, S12, S21, S22, S34, S35) / parametr Ex i | |
Wskazówka | Charakterystyka bezpieczeństwa zgodna z ATEX i IECEx (IEC 60079-1) |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 200 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 11,5 V |
Max. prąd wyjścia Io | 100 mA |
Max. moc wyjścia Po | 285 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 63 V AC |
90 V DC | |
I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 0,3 mH / 47,8 µF |
IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 0,25 mH / 45,8 µF |
IIB (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 0,12 mH / 11 µF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 0,03 mH / 1,44 µF |
Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 x LED zielona (PWR) |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 112,2 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (2 A AC15, 8760 cykli/rok; 4 A DC13, 8760 cykli/rok) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | UL 24 ATEX 3081X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
[Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | IECEx ULD 24.0024X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | cULus |
Certyfikat | E140324 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 |
Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
Certyfikat | E360692 |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1332276 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA181 |
Klucz produktu | DNA181 |
GTIN | 4063151630003 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 238,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 155 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zwiększony zakres temperatury do 70°C
Nadaje się do kategorii 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Szerokość obudowy: 17,5 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław