PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - Przekaźniki bezpieczeństwa
2700548

Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie, wykrywanie połączeń krzyżowych, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1,  3 wg EN IEC 62061
Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
Wysterowanie 2-kanałowe
3 tory prądowe zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Wykrywanie zwarcia skrośnego