PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2700525
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny, US = 24 ... 230 V AC/DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRmini |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Przełączniki magnetyczne | |
Transponder | |
Bariery świetlne | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | < 150 ms (uruchomienie automatyczne) |
< 100 ms (ręczny kontrolowany start) | |
Typ. czas przyciągania przy Us | < 200 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
Czas odpowiedzi | < 200 ms (przy żądaniu poprzez A1; zresetowanie aplikacyjne poprzez A1/A2 jest niedozwolone) |
typowy czas opadania | < 20 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika) |
Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
Czas ponownej gotowości | < 500 ms (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
100 ms (Czas gotowości po aktywacji obwodów czujników przy uruchomieniu ręcznym) | |
Czas trwania impulsu uruchomienia | min. 500 ms (start ręczny) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 17,3 W (przy IL² = 72 A²) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 103 mA (24 V DC) |
typ. 47 mA (48 V DC) | |
typ. 38 mA (110 V AC) | |
typ. 21 mA (230 V AC) | |
Pobór mocy na US | 2,7 W (w DC) |
2,9 W (przy AC) | |
Moc pozorna | typ. 5 VA (dla US) |
Prąd załączenia | < 80 A (Δt = 50 µs przy Us) |
Czas filtrowania | 2 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Układ ochronny | Warystor 275 V / dioda transil 411 V |
Cyfrowe: Obwód czujników (S10, S12, S13, S22) | |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
IEC 61131-2 typ 3 (S10, S12, S13) Pobieranie prądu (S10, S12, S13) Udostępnianie prądu (S22) |
|
Liczba wejść | 4 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (do bezpiecznego wyłączania; w S10/S12/S13) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC (na S10/S12/S13) |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA (do bezpiecznego wyłączania; w S10/S12/S13) |
Prąd załączenia | < 5 mA (typ. przy US na S10/S12/S13) |
> -5 mA (typ. przy US w S22) | |
Czas filtrowania | maks. 1,5 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa | |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda transil 38,6 V |
Pobór prądu | typ. 4 mA (typ. przy US na S10/S12/S13) |
typ. -2 mA (typ. przy US w S22) | |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Prąd załączenia | typ. 10 mA (typ. przy US w S34/35, Δt = 330 ms) |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda transil 38,6 V |
Pobór prądu | typ. 2,5 mA (typ. przy US w S34) |
typ. 1 mA (typ. przy US w S35) |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34) | |
Opis wyjścia | po 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bezpotencjałowe |
Liczba wyjść | 3 |
Rodzaj zestyku | 3 prądowe tory zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 5 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 50 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 1 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor komunikacyjny prądowy (41/42) | |
Opis wyjścia | 2 równoległe zestyki NC, bez funkcji bezpieczeństwa, bez bezpośredniego uziemienia |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj zestyku | 1 tor sygnalizacyjny |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 5 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 50 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Częstotliwość łączenia | 1 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wskaźnik stanu | 3 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 117,4 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie) |
Performance Level (PL) | e |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 2700525 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA181 |
Klucz produktu | DNA181 |
Strona katalogu | Strona 221 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356912709 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 235,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 235,4 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8edaa448-c590-4744-a82d-d79727381b2a |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, 3 wg EN IEC 62061
Wysterowanie 1-lub 2-kanałowe
3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Wykrywanie zwarcia skrośnego
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław