PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - Przekaźnik sprzęgający
2700578

Przekaźnik sprzęgający do aplikacji SIL 3 high demand i low demand, do podłączenia cyfrowych sygnałów wyjściowych do urządzenia peryferyjnego, 1 tor prądowy zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe, do aplikacji Safe State Off, filtr impulsów testowych, złącze TBUS, wtykowa złączka szynowa Push-in

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do SIL 3 wg IEC 61508
Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Dopuszczenie do zastosowań dla klasy I, strefy 2
Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
Zatwierdzany tor prądowy do wyboru zabezpieczony za pomocą wewnętrznego bezpiecznika topliwego
Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
1 tor prądowy zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe, 1 tor prądowy diagnostyczny
Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją