Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Moduł rozszerzeń udostępnia w systemie dodatkowe wyjścia sygnałowe.
PSR-M-E1-DO8-PI
-
Moduł rozszerzeń
1105133
Moduł rozszerzeń z 8 wyjściami sygnałowymi, interfejsem TBUS, wtykową złączką Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm