MACX-MR-C-10-R-PT
-
Przekaźnik nadzorczy
1487466
Przekaźnik monitorowania prądu ze złączem RS-485, z funkcjami stanu przetężenia, stanu podprądowego, okna napięciowego i monitorowania. Zasilacz szerokozakresowy 24 V240 V AC/DC z regulowanymi wartościami progowymi, opóźnienie reakcji, obsługa pamięci błędów, obsługa komunikacji NFC i Modbus/RTU, z dwoma rodzajami konfiguracji. 1 niskoprądowe wyjście stykowe PDT, przyłącze wtykowe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźnik kontroli prądu |
Tryb pracy | Zasada prądu spoczynkowego lub przerwania przewodu |
Właściwości izolacji: Norma kolejowa | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe | 6 kV |
Trwałość elektryczna | Ok. 1 x 105 cykli łączeniowych, obciążenie rezystancyjne 2000 V A |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 15 W |
Rodzaj sieci | AC, DC 1-fazowy |
Norma kolejowa | |
Znamionowe napięcie izolacji | 600 V |
Separacja galwaniczna | |
Separacja galwaniczna | 300 V |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
24 V ... 240 V AC (Zastosowania kolejowe) | |
48 V ... 110 V DC (Zastosowania kolejowe) | |
Znamionowy pobór mocy | 15 VA (1,5 W) |
Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe |
Wielkość mierzona | DC, AC Sinus (15 Hz ... 500 Hz) |
przeciążalność prądowa | 15 A AC/DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 0,75 MΩ |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | 5 mΩ |
Zakres częstotliwości | 48 Hz ... 400 Hz |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,05 %/K |
zakres nastawy opóźnienia wyzwolenia | 0 s ... 99,9 s |
Funkcja | stan podprądowy |
przeciążenie prądowe | |
Window | |
uchyb podstawowy | 1 % (>0.1A,±10mA (0…0.1A)) |
Dokładność powtarzania | 0,5 % |
Czas ponownej gotowości | 200 ms |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 bezpotencjałowy zestyk przełączny |
materiał styków | AgSnO2 |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A (bezzwłoczny) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Dane: Wejście sieciowe | |
Protokół komunikacyjny | Modbus/RTU |
Standard komunikacji | RS-485 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Szybkość transmisji obszaru | 2,4 kb/s ... 115,2 kb/s |
Wskaźnik stanu | LED |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 109 mm |
Głębokość | 114 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | PBT |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP20 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % |
CE/UKCA | |
Oznaczanie | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Oznaczanie | GB/T 14048.5 |
Oznaczanie | EN 60947-5-1 |
EN 60255-27 | |
Urządzenia elektroniczne w pojazdach szynowych | |
Klasa temperatury roboczej | OT4 |
Klasa rozszerzonej temperatury roboczej przy włączaniu | ST2 |
Klasa zmiany temperatury | H1 |
Przerwanie/przełączenie zasilania elektrycznego | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Stopnie zagrożenia | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Lakier ochronny | PC2 |
Wstrząsy (eksploatacja) | Kategoria 1 |
Drgania (praca) | Klasa B |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Norma kolejowa | |
Oznaczenie normy | EN 50155, GB/T 25119 |
Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1487466 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4711 |
Klucz produktu | DK6611 |
GTIN | 4063151931742 |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371802 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001440 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 51376b5f-62c5-4870-97bf-9dc9b10afc65 |
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław