Wymagania względem bezpieczeństwa i dostępności instalacji stale rosną - niezależnie od branży. Procesy produkcyjne stają się coraz bardziej złożone i dotyczy to nie tylko producentów maszyn, przemysłu chemicznego, czy też techniki budynków. Coraz surowsze wymagania stawiane są również w energetyce i innych obszarach przemysłu.
Jedynie stała kontrola ważnych parametrów sieci i instalacji pozwala na niezakłóconą, a przez to ekonomiczną pracę. W celu wyeliminowania lub ograniczenia następstw awarii dostępne są przekaźniki nadzorcze serii EMD do najróżniejszych zadań kontrolnych.
Statusy sygnalizowane są kolorowymi diodami LED, informacje o pojawiających się błędach przekazywane są stykami beznapięciowymi do sterowników lub mogą powodować wyłączenie części instalacji. Niektóre wersje urządzeń są wyposażone w opcję opóźnienia rozruchu lub wyłączenia, dla krótkotrwałej tolerancji przekroczenia przez wartości pomiarowe ustawionego zakresu nadzoru.
EMD-BL-PH-480
-
Przekaźnik nadzorczy
2903527
Przekaźnik nadzorczy do monitorowania kolejności i asymetrii faz napięć trójfazowych 208...480 V AC / 120...277 V AC, możliwość konfigurowania asymetrii, 1 zestyk przełączny, z zaciskiem śrubowym