PC WORX RT BASIC - Sterownik
2700291

Dzięki programowi PLC komputer PC może teraz wykonać wszelkie zadania związane ze sterowaniem w czasie rzeczywistym. Nie traci się przy tym nic ze znanej niezawodności i stabilności klasycznego PLC. W zależności od potrzeby steruje się procesami za pośrednictwem PROFINET lub INTERBUS.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Serwer FTP
Obsługa OPC za pośrednictwem serwera AX OPC
Zintegrowany serwer webowy do wizualizacji za pomocą WebVisit
Zintegrowanym sterownikiem IO PROFINET i urządzeniem  PROFINET
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Łatwa instalacja na komputerach przemysłowych Valueline
Złącze INTERBUS przy użyciu płyty głównej sterownika PC
Projektowanie z PC Worx (IEC 61131-3)