CRIMPFOX 10T-F CUS
-
Praska zaciskowa
1142666
Praska zaciskowa, indywidualny opis laserowy, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, średnica min.: 0,14 mm2, średnica maks.: 10 mm2, do tulejek TWIN do 2 x 4 mm2, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Duży zakres przekrojów od 0,14 mm² ... 10 mm²
Do tulejek o długości do 18 mm
Komfortowa obsługa dzięki niewielkiemu rozwarciu rękojeści i optymalnej sile zacisku dłoni
Bezpieczeństwo procesu dzięki wymuszonej blokadzie i samonastawnej matrycy
Również do tulejek TWIN dzięki płynnemu samoczynnemu ustawianiu