UCS HH 125-87 7035
-
Połówka obudowy
2203349
Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 125 x 87 mm; materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Jakie wsparcie oferuje Phoenix Contact w zakresie odprowadzania ciepła?
Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.... Zobacz więcej
Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.
Zobacz mniejDla jakich rodzin obudów dostępne są radiatory?
Radiatory są obecnie dostępne dla systemów ICS (Industrial Case System) i UCS (Universal Case System).... Zobacz więcej
Radiatory są obecnie dostępne dla systemów ICS (Industrial Case System) i UCS (Universal Case System).
Zobacz mniejW jaki sposób odbywa się transfer ciepła pomiędzy hotspotem a radiatorem?
Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). W przypadku systemu obudów UCS możliwe jest również wypełnienie większych odstępów między chłodzonym komponentem a radiatorem za pom... Zobacz więcej
Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). W przypadku systemu obudów UCS możliwe jest również wypełnienie większych odstępów między chłodzonym komponentem a radiatorem za pomocą opcjonalnych rozpraszaczy.
Zobacz mniejW jaki sposób komponenty o różnych wysokościach i rozmiarach łączy się optymalnie z radiatorem?
Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.... Zobacz więcej
Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.
Zobacz mniejJaki wpływ ma nagrzewanie się na niezawodność urządzenia?
Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.... Zobacz więcej
Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.
Zobacz mniejJakie czynniki wpływają na temperaturę wewnątrz obudowy?
Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.... Zobacz więcej
Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.
Zobacz mniejJakich informacji dostarczają wykresy strat mocy?
Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przed... Zobacz więcej
Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.
Zobacz mniejW jaki sposób radiatory pomagają odprowadzać ciepło?
Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję międz... Zobacz więcej
Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję między żebrami. Wykorzystuje się przy tym efekt kominowy, tzn. ogrzane powietrze unosi się i zasysa zimne powietrze.
Zobacz mniejJakie są inne opcje optymalizacji termicznej?
W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.... Zobacz więcej
W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.
Zobacz mniejCzy mogę również zintegrować wyświetlacze z obudową UCS?
Tak, system jest również bardzo elastyczny pod tym względem. Gotowe rozwiązania i zestawy przygotowane do instalacji są już dostępne. Zasadniczo możliwe są niestandardowe instalacje.... Zobacz więcej
Tak, system jest również bardzo elastyczny pod tym względem. Gotowe rozwiązania i zestawy przygotowane do instalacji są już dostępne. Zasadniczo możliwe są niestandardowe instalacje.
Zobacz mniejJakie opcje chłodzenia oferuje obudowa UCS?
Istnieją różne opcje: Jedną z opcji rozpraszania ciepła jest obróbka ścian bocznych zgodnie ze specyfikacją użytkownika. Oczywiście dotyczy to również aluminiowych paneli bocznych. Dostępne są również radiatory dla pół obudowy i paneli bocznych, speł... Zobacz więcej
Istnieją różne opcje: Jedną z opcji rozpraszania ciepła jest obróbka ścian bocznych zgodnie ze specyfikacją użytkownika. Oczywiście dotyczy to również aluminiowych paneli bocznych. Dostępne są również radiatory dla pół obudowy i paneli bocznych, spełniające wysokie wymagania w zakresie rozpraszania ciepła. Tutaj hotspoty można idealnie połączyć za pomocą konfigurowalnych rozpraszaczy ciepła.
Zobacz mniejCzy mogę używać klawiatur membranowych w obudowie UCS?
Obudowa UCS może być wyposażona w niestandardowe klawiatury membranowe. Nasze centrum serwisowe zapewnia tutaj wsparcie. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.... Zobacz więcej
Obudowa UCS może być wyposażona w niestandardowe klawiatury membranowe. Nasze centrum serwisowe zapewnia tutaj wsparcie. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.
Zobacz mniejCzy mogę dostosować mój wariant UCS?
Tak, jest to możliwe bezpośrednio z magazynu. Można skorzystać Skorzystaj z opcji indywidualnego zestawienia poszczególnych elementów z asortymentu. Można to łatwo zrobić za pomocą konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #... Zobacz więcej
Tak, jest to możliwe bezpośrednio z magazynu. Można skorzystać Skorzystaj z opcji indywidualnego zestawienia poszczególnych elementów z asortymentu. Można to łatwo zrobić za pomocą konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Nasze centrum serwisowe jest do dyspozycji w celu dalszej personalizacji. Należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.
Zobacz mniejCzy obudowa UCS może być obrabiana maszynowo?
Dzięki modułowej konstrukcji poszczególne komponenty, takie jak ściany boczne, mogą być łatwo obrabiane maszynowo. Dotyczy to również połówek.... Zobacz więcej
Dzięki modułowej konstrukcji poszczególne komponenty, takie jak ściany boczne, mogą być łatwo obrabiane maszynowo. Dotyczy to również połówek.
Zobacz mniej