UCS CCD 9005
-
Narożniki
2203477
Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem; wykonany z poliamidu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005
Szczegóły produktu
| Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
| Typ produktu | Narożnik |
| Rodzaj obudowy | Obudowa uniwersalna |
| Seria obudów | UCS |
| Z otworem wentylacyjnym | nie |
| Szerokość | 16,2 mm |
| Wysokość | 16,2 mm |
| Głębokość | 27,05 mm |
| Konstrukcja PCB | |
| Grubość płytki drukowanej | 0,8 mm ... 3 mm |
| Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Jakość powierzchni | ocynkowana |
| Badanie odporności na drgania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Badanie rozżarzonym drutem | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Czas działania | 30 s |
| Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Czas trwania kontroli | 1 h |
| Siła | 20 N |
| Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku | 50 cm |
| Częstotliwość | 50 |
| Udary | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj udaru | Półsinusioda |
| Przyspieszenie | 15g |
| Czas trwania udaru | 11 ms |
| Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Specyfikacja pomiarowa | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Stopień ochrony (kod IP) | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Wynik stopień ochrony, kod IP | IP40 |
| Warunki otoczenia | |
| Maks. osiągalny kod IP | IP40 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 1 |
| Sposób mocowania PCB | Przepust |
| Grubość PCB | 0,8 mm ... 3 mm |
| Informacja dot. mocowań PCB | Ten produkt jest przygotowany do jednej płytki drukowanej. Dodatkowe płytki można przymocować za pomocą łączników samoprzylepnych (akcesoria). |
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
| Moment dokręcania / prędkość obrotowa | Skręcenie obu części obudowy: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Mocowanie płytki drukowanej na wkładce narożnej: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm | |
| Moment dokręcania | 1,2 Nm ... 1,4 Nm |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Rodzaj opakowania | Torebka PE |
| Numer artykułu | 2203477 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ACFCAA |
| Klucz produktu | ACFCAA |
| GTIN | 4055626403458 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 13,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,08 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,775 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczne opcje montażu do zastosowania w szafie sterowniczej lub na obiekcie
Możliwość adaptacji do potrzeb aplikacji dzięki identycznym mocowaniom w obudowie
Różne kolory zapewniające wysoką rozpoznawalność w szafie sterowniczej i poza nią
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław