VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
-
Podstawka ogranicznika przepięć typu 2
2906484
Podstawa dla ogranicznika Typu 2 szeregu asortymentowego VALVETRAB MS, ze stykiem zdalnej sygnalizacji. Wykonanie dla 3-fazowych obwodów zasilania z oddzielnym prowadzeniem przewodów N i PE.
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Do wbudowania do obudów z zabezpieczeniem przed dotykiem. Dla aplikacji o napięciu UC > 500 V muszą zostać uwzględnione boczne odstępy oraz odstępy w obszarze przyłączania wynoszące co najmniej 5 mm pomiędzy rozmaitymi aktywnymi częściami włącznie z częściami uziemionymi. |
| Typ produktu | Element bazowy |
| Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
| Klasa testu IEC | II |
| T2 | |
| Typ EN | T2 |
| Konstrukcja | Podstawka, montaż na szynie DIN |
| Liczba biegunów | 4 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | Styk zdalnej sygnalizacji |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| Napięcie robocze | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Prąd roboczy | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Długość odizolowania | 16 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Gwint śruby | M2 |
| Moment dokręcania | 0,25 Nm |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 71 mm |
| Wysokość | 98,7 mm |
| Głębokość | 51,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 4 DU |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PBT |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PBT |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | 4L-PEN |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 800 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 125 A (gG) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specyfikacje UL | |
| Napięcie znamionowe | 690 V AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Typ SPD | 4CA |
| Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna | |
| Napięcie robocze | 125 V AC |
| Prąd roboczy AC | 1 A AC |
| Parametry przyłączeniowe UL | |
| Moment dokręcania | 30 lbf-in. |
| Przekrój przewodu AWG | 14 ... 2 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2906484 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL1151 |
| Klucz produktu | CL1151 |
| GTIN | 4055626081601 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 293,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 293,7 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,109 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
MPB 18/4- 8 - Mostek 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Złączka przelotowa 2749880
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław