C-RC 6/M8 DIN - Końcówka oczkowa
3240086

Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 2,6 ... 6 mm2, M8

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Do optymalnego zaciskania dostępne są narzędzia CRIMPFOX-RC... z naszego programu szczypiec zgniatających CRIMPFOX
Lutowana na zimno strefa wtłaczania zapewnia najwyższe wartości wyciągania przewodów
Końcówki pierścieniowe kabla bez tulei z tworzywa wykonane są z wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną dla maksymalnej ochrony antykorozyjnej