Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 35, wysokość pola tekstowego: 18 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm
Oznaczniki do urządzeń
Oznaczniki do różnych zastosowań do urządzeń w szafie sterowniczej, w urządzeniach i systemach obiektowych oraz do użytku na zewnątrz: w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie, wysokiej jakości oznaczniki do oznakowania urządzeń. Zapewnij dobrą orientację dzięki jednoznacznej identyfikowalności komponentów, aby ułatwić utrzymanie ruchu i serwisowanie urządzeń.
Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 21, wysokość pola tekstowego: 34 mm, szerokość pola tekstowego: 64 mm
Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 8, wysokość pola tekstowego: 35 mm, szerokość pola tekstowego: 75 mm
Oznacznik urządzeń, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 3, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm
Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Materiał do grawerowania, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 32 mm, szerokość pola tekstowego: 70 mm
Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wysokość pola tekstowego: 12,5 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm
Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 4
Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 17,5 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm
Korzyści
- Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
- Wszechstronne możliwości dzięki różnym sposobom montażu, np. przyklejenie, przykręcenie, przynitowanie i montaż zatrzaskowy
- Od jednego dostawcy: materiały oznaczeniowe do urządzeń firmy Phoenix Contact i innych producentów
Oznaczniki do urządzeń
Zastosowanie w szafie sterowniczej
Oznakowanie komponentów elektrycznych i elektronicznych w szafach sterowniczych ułatwia bieżącą obsługę techniczną. Ponadto istnieją obszary, w których oznakowanie urządzeń jest obowiązkowe. I co nie mniej ważne, odpowiednie oznakowanie wyposażenia zwiększa jakość wykonania szaf sterowniczych i systemów.
Szeroka oferta oznaczników firmy Phoenix Contact obejmuje produkty do wszystkich zastosowań, od etykiet samoprzylepnych po wysokiej klasy etykiety grawerowane. Oczywiście oferujemy również nadruk usługowy i grawerowanie oznaczników.
Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne
Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne
Samoprzylepne oznaczniki urządzeń są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach i kolorach. Ze względu na różne właściwości można je wykorzystywać w wielu aplikacjach do oznaczania elementów, urządzeń i przycisków.
Oznaczniki do urządzeń przykręcane
Oznaczniki do urządzeń przykręcane
Do oznakowania urządzeń i szaf sterowniczych są dostępne oznaczniki z otworami. Można je bezpiecznie przymocować do urządzenia za pomocą śrub lub nitów.
Etykiety z tworzywa sztucznego mocowane w uchwytach
Oznaczniki do urządzeń mocowane w uchwytach
Do szybkiego i komfortowego oznakowania przycisków można użyć systemu CARRIER. Oznacznik wkłada się tu do pola na opis uchwytu.
Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt
Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt
Samoprzylepne uchwyty na oznaczniki do urządzeń i modułów można mocować na każdym typowym podłożu. Pasujące oznaczniki można łatwo wsunąć w uchwyt.