Oznaczniki do urządzeń

Oznaczniki do urządzeń

Oznaczniki do różnych zastosowań do urządzeń w szafie sterowniczej, w urządzeniach i systemach obiektowych oraz do użytku na zewnątrz: w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie, wysokiej jakości oznaczniki do oznakowania urządzeń. Zapewnij dobrą orientację dzięki jednoznacznej identyfikowalności komponentów, aby ułatwić utrzymanie ruchu i serwisowanie urządzeń.

Go to Product Detail Page for item 0816773
EML (20X7)R YE - Etykiety
EML (20X7)R YE - Etykiety
0816773

Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 7 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0825421
UC-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy
UC-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy
0825421

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 8, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0800020
EML (32X25)R YE - Etykiety
EML (32X25)R YE - Etykiety
0800020

Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1500, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 32 mm

Go to Product Detail Page for item 0825500
UC-EM (20X7) TQ - Szyldzik zapadkowy
UC-EM (20X7) TQ - Szyldzik zapadkowy
0825500

Szyldzik zapadkowy, Mata, turkus, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 7 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0800467
US-EML (104X140) YE - Etykiety
US-EML (104X140) YE - Etykiety
0800467

Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 104 mm, szerokość pola tekstowego: 140 mm

Go to Product Detail Page for item 1014292
US-EMLF (104X140) YE - Etykiety
US-EMLF (104X140) YE - Etykiety
1014292

Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 140 mm, szerokość pola tekstowego: 104 mm

Korzyści

  • Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
  • Wszechstronne możliwości dzięki różnym sposobom montażu, np. przyklejenie, przykręcenie, przynitowanie i montaż zatrzaskowy
  • Od jednego dostawcy: materiały oznaczeniowe do urządzeń firmy Phoenix Contact i innych producentów
Oznaczniki do urządzeń

Oznaczniki do urządzeń

Zastosowanie w szafie sterowniczej

Oznakowanie komponentów elektrycznych i elektronicznych w szafach sterowniczych ułatwia bieżącą obsługę techniczną. Ponadto istnieją obszary, w których oznakowanie urządzeń jest obowiązkowe. I co nie mniej ważne, odpowiednie oznakowanie wyposażenia zwiększa jakość wykonania szaf sterowniczych i systemów.

Szeroka oferta oznaczników firmy Phoenix Contact obejmuje produkty do wszystkich zastosowań, od etykiet samoprzylepnych po wysokiej klasy etykiety grawerowane. Oczywiście oferujemy również nadruk usługowy i grawerowanie oznaczników.

Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne

Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne

Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne

Samoprzylepne oznaczniki urządzeń są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach i kolorach. Ze względu na różne właściwości można je wykorzystywać w wielu aplikacjach do oznaczania elementów, urządzeń i przycisków.

Oznaczniki do urządzeń przykręcane

Oznaczniki do urządzeń przykręcane

Oznaczniki do urządzeń przykręcane

Do oznakowania urządzeń i szaf sterowniczych są dostępne oznaczniki z otworami. Można je bezpiecznie przymocować do urządzenia za pomocą śrub lub nitów.

Oznaczniki do urządzeń mocowane w uchwytach

Etykiety z tworzywa sztucznego mocowane w uchwytach

Oznaczniki do urządzeń mocowane w uchwytach

Do szybkiego i komfortowego oznakowania przycisków można użyć systemu CARRIER. Oznacznik wkłada się tu do pola na opis uchwytu.

Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt

Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt

Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt

Samoprzylepne uchwyty na oznaczniki do urządzeń i modułów można mocować na każdym typowym podłożu. Pasujące oznaczniki można łatwo wsunąć w uchwyt.