Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta
Oznaczniki do urządzeń
Oznaczniki do różnych zastosowań do urządzeń w szafie sterowniczej, w urządzeniach i systemach obiektowych oraz do użytku na zewnątrz: w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie, wysokiej jakości oznaczniki do oznakowania urządzeń. Zapewnij dobrą orientację dzięki jednoznacznej identyfikowalności komponentów, aby ułatwić utrzymanie ruchu i serwisowanie urządzeń.
Etykieta z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 49 mm
Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm
Etykieta wtykana, do oznakowania serii Axioline F firmy Phoenix Contact, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wysokość pola tekstowego: 28 mm, szerokość pola tekstowego: 35 mm
Etykiety, Rolka, biały, opisany, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 10 mm
Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 18, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 52,5 mm
Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 49 mm
Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 8, wysokość pola tekstowego: 18 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm
Arkusz etykiet DIN-A4, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 273, wysokość pola tekstowego: 12 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm
Materiał do grawerowania, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm
Korzyści
- Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
- Wszechstronne możliwości dzięki różnym sposobom montażu, np. przyklejenie, przykręcenie, przynitowanie i montaż zatrzaskowy
- Od jednego dostawcy: materiały oznaczeniowe do urządzeń firmy Phoenix Contact i innych producentów
Oznaczniki do urządzeń
Zastosowanie w szafie sterowniczej
Oznakowanie komponentów elektrycznych i elektronicznych w szafach sterowniczych ułatwia bieżącą obsługę techniczną. Ponadto istnieją obszary, w których oznakowanie urządzeń jest obowiązkowe. I co nie mniej ważne, odpowiednie oznakowanie wyposażenia zwiększa jakość wykonania szaf sterowniczych i systemów.
Szeroka oferta oznaczników firmy Phoenix Contact obejmuje produkty do wszystkich zastosowań, od etykiet samoprzylepnych po wysokiej klasy etykiety grawerowane. Oczywiście oferujemy również nadruk usługowy i grawerowanie oznaczników.
Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne
Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne
Samoprzylepne oznaczniki urządzeń są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach i kolorach. Ze względu na różne właściwości można je wykorzystywać w wielu aplikacjach do oznaczania elementów, urządzeń i przycisków.
Oznaczniki do urządzeń przykręcane
Oznaczniki do urządzeń przykręcane
Do oznakowania urządzeń i szaf sterowniczych są dostępne oznaczniki z otworami. Można je bezpiecznie przymocować do urządzenia za pomocą śrub lub nitów.
Etykiety z tworzywa sztucznego mocowane w uchwytach
Oznaczniki do urządzeń mocowane w uchwytach
Do szybkiego i komfortowego oznakowania przycisków można użyć systemu CARRIER. Oznacznik wkłada się tu do pola na opis uchwytu.
Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt
Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt
Samoprzylepne uchwyty na oznaczniki do urządzeń i modułów można mocować na każdym typowym podłożu. Pasujące oznaczniki można łatwo wsunąć w uchwyt.