Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1 ... 63 mm, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wysokość pola tekstowego: 19 mm, szerokość pola tekstowego: 65 mm
Oznaczniki do urządzeń
Oznaczniki do różnych zastosowań do urządzeń w szafie sterowniczej, w urządzeniach i systemach obiektowych oraz do użytku na zewnątrz: w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie, wysokiej jakości oznaczniki do oznakowania urządzeń. Zapewnij dobrą orientację dzięki jednoznacznej identyfikowalności komponentów, aby ułatwić utrzymanie ruchu i serwisowanie urządzeń.
Etykiety, możliwość zamówienia: wierszami, srebrny/mat, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 32 mm, szerokość pola tekstowego: 70 mm
Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, możliwość zamówienia: po kawałku, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 54 mm, szerokość pola tekstowego: 75,6 mm
Etykieta, odklejalna, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 8 mm
Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 12 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm
Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 30, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 49 mm
Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 49 mm
Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm
Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, możliwość zamówienia: po kawałku, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 54 mm, szerokość pola tekstowego: 75,6 mm
Etykietka do nierównych powierzchni, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 73 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm
Korzyści
- Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
- Wszechstronne możliwości dzięki różnym sposobom montażu, np. przyklejenie, przykręcenie, przynitowanie i montaż zatrzaskowy
- Od jednego dostawcy: materiały oznaczeniowe do urządzeń firmy Phoenix Contact i innych producentów
Oznaczniki do urządzeń
Zastosowanie w szafie sterowniczej
Oznakowanie komponentów elektrycznych i elektronicznych w szafach sterowniczych ułatwia bieżącą obsługę techniczną. Ponadto istnieją obszary, w których oznakowanie urządzeń jest obowiązkowe. I co nie mniej ważne, odpowiednie oznakowanie wyposażenia zwiększa jakość wykonania szaf sterowniczych i systemów.
Szeroka oferta oznaczników firmy Phoenix Contact obejmuje produkty do wszystkich zastosowań, od etykiet samoprzylepnych po wysokiej klasy etykiety grawerowane. Oczywiście oferujemy również nadruk usługowy i grawerowanie oznaczników.
Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne
Oznaczniki do urządzeń samoprzylepne
Samoprzylepne oznaczniki urządzeń są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach i kolorach. Ze względu na różne właściwości można je wykorzystywać w wielu aplikacjach do oznaczania elementów, urządzeń i przycisków.
Oznaczniki do urządzeń przykręcane
Oznaczniki do urządzeń przykręcane
Do oznakowania urządzeń i szaf sterowniczych są dostępne oznaczniki z otworami. Można je bezpiecznie przymocować do urządzenia za pomocą śrub lub nitów.
Etykiety z tworzywa sztucznego mocowane w uchwytach
Oznaczniki do urządzeń mocowane w uchwytach
Do szybkiego i komfortowego oznakowania przycisków można użyć systemu CARRIER. Oznacznik wkłada się tu do pola na opis uchwytu.
Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt
Oznaczniki do urządzeń wsuwane w uchwyt
Samoprzylepne uchwyty na oznaczniki do urządzeń i modułów można mocować na każdym typowym podłożu. Pasujące oznaczniki można łatwo wsunąć w uchwyt.