ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40
-
Pasek oznaczników typu zack
0801405:0031
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Szczegóły produktu
Typ produktu | Klemmenmarker |
Raster | 3,5 mm |
Opisywanie | |
Nadruki | 31 ... 40 |
Szerokość | 3,5 mm |
Wysokość | 10,5 mm |
Głębokość | 4,20 mm |
Raster | 3,5 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 3,50 mm |
Wysokość pola tekstowego | 10,50 mm |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Temperaturowy test przechowywania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Test Bb |
Czas trwania | 96 h |
Temperatura badania | 120 °C |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
Numer artykułu | 0801405:0031 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2122 |
Klucz produktu | BG2122 |
GTIN | 4046356665438 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,756 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,756 g |
Numer taryfy celnej | 49119900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław