UCT1-TMF 5 YE CUS - Oznacznik do zacisków
0829721

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 4,45 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT1-TMF ... oferuje oznaczniki do zacisków Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip i Klemsan
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia