UCT1-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków
0829706

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 5,55 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT1-TM ... oferuje oznaczniki do zacisków Weidmüller, Conta-Clip i Klemsan
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia