UCT-TMF 8 BU CUS - Oznacznik do zacisków
0829677

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 7,4 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi i płaskimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia