TML (EX9,5)R P7,62 TR CUS
-
Paski oznacznikiowe
0852175
Paski oznacznikiowe, Rolka, możliwość zamówienia: wierszami, przezroczysty, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,62 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 9,5 mm, szerokość pola tekstowego: 40000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Samoprzylepne paski oznaczników serii SK służą do opisywania produktów nieposiadających gniazda na oznacznik, idealne do opisywania złączy COMBICON
Rodzina materiałów opisowych TML oferuje możliwość późniejszego opisywania materiałów w postaci taśm nacinanych i płaskich taśm nacinanych za pomocą folii oznaczeniowej
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TML ... indywidualnie według instrukcji klienta