UCT-WMTBA (40X17) CUS - Oznacznik do kabli
1014092

Oznacznik do kabli, Mata, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3, wysokość pola tekstowego: 17 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina produktów UniCard UCT-WMTBA ... zawiera znaczniki umożliwiające mocowanie za pomocą dostępnych w sprzedaży opasek kablowych
Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji